Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-1X2-TELE-UT - 2800769

Устройство защиты от перенапряжений, состоит из штекерного модуля и базового элемента, со встроенной многоступенчатой индикацией состояния на модуле, для защиты сдвоенных проводников аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (VDSL до 50 Мбит/с, на коротких дистанциях ( < 300м ) до 100 Мбит/с).

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800769
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 163 (C-4-2017)
GTIN 4046356645072
Вес/шт. (без упаковки) 78,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь