Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM - 2800627

Разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем DC (1000 В), монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Повышенная безопасность благодаря соблюдению стандарта EN 50539-11
  • Надежный контакт благодаря встроенной задвижке
  • Простая замена благодаря вставным разрядникам
  • Оптимальная защита преобразователя тока благодаря низкому уровню срабатывания защиты
  • Целенаправленная замена неисправных штекеров благодаря оптической индикации состояния
  • Оптимизация планирования мер по обслуживанию благодаря системе удаленной сигнализации
  • Защита от неправильного подсоединения благодаря кодировке на штекере и базовом элементе
  • Всегда подходящий разрядник благодаря применению универсальных защитных компонентов Тип1 / Тип2
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800627
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 65 (C-4-2017)
GTIN 4046356615075
Вес/шт. (без упаковки) 339,330 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь