Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 400-120/240HLD /D - 2800391

Устр-во защиты от перенапряжений для систем со схемой "треугольник с нейтралью" с напряжением 120/240 В перем. тока в качестве устр-ва защиты точки питания. Корпус NEMA имеет устр-во контроля со счетчиком импульсов перенапряжений, LED-индикаторами и устр-м аварийной сигнализации с контактом для дистанц. передачи сигнала. Гибрид. схема контроля формы сигнала обеспечивает защиту от перенапр-й при токах до 400 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Устр-во защиты от перенапр-й для систем со схемой "треугольник с нейтралью" с напряжением 120/240 В АС и защитой от перенапр-й при токах до 400 кА

Преимущества для Вас

  • Опциональный размыкатель
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники
  • Фильтр для схемы контроля формы сигнала

Коммерческие данные

Код заказа 2800391
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564748

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь