Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 200-120/240HLD /D - 2800388

УЗИП для конфигураций High-Leg-Delta цепей 120/240 В, как правило применяются для защиты домовых присоединений. Электротехнический шкаф, классифицируемый согласно требованиям NEMA, включает в себя индикатор со счетчиком импульсов перенапряжений, светодиоды состояния и устройство звуковой сигнализации с возможностью дистанционного контроля. Гибридная схема контроля формы сигнала (Hybrid Sine Wave Tracking) обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений при импульсных токах до 200 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

УЗИП для однофазных конфигураций High-Leg-Delta цепей 120/240 В AC с защитой от импульсных токов до 200 кА.

Преимущества для Вас

  • Опциональный размыкатель
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники
  • Фильтр для схемы контроля формы сигнала

Коммерческие данные

Код заказа 2800388
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564731

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь