Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 180-120/208Y /TS - 2800373

Устр-во защиты от перенапряжений для систем конфигурации "звезда" 120/208 В перем. тока для защиты точки питания. Защита на всех фазах и во всех направлениях. Корпус NEMA оснащен индикатором со счетчиком импульсов перенапряжений, светодиодами состояния и устройство звуковой сигнализации с дистанционным контактом. Гибридная схема контроля формы сигнала для защиты от перенапряжений при токах до 180 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Защита от перенапряжений разъемов производственного оборудования конфигурации "звезда" 120/208 В перем. тока и 127/220 В перем. тока при токах до 180 кА. Защита на всех фазах и во всех направлениях.

Преимущества для Вас

  • Опциональный размыкатель
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники
  • Фильтр для схемы контроля формы сигнала

Коммерческие данные

Код заказа 2800373
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564670

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь