Устройство защиты от перенапряжений, тип 1 - VAL-SQ SI 120-120/240S - 2800326

Устр-во защиты от перенапр-й на 120 кA для однофазных систем и систем со вспомогат. фазой 120/240 В перем. тока с раздел. землей и нейтралью. Воспользуйтесь компактным корпусом NEMA-4Х, который с легкостью подключается к уже используемому корпусу.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Устр-во защиты от перенапр-й типа 1 на 120 кA для 1-фазных систем и систем со вспомогат. фазой с разд. землей и нейтралью.

Преимущества для Вас

  • Компактный корпус NEMA 4X
  • Каждая цепь разрядника имеет индивидуальную защиту
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Состояние каждой фазы постоянно отображается при помощи светодиодов

Коммерческие данные

Код заказа 2800326
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 79 (TT-2011)
GTIN 4046356564946

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь