Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 1000DC/2+F-FM - 2800176

Разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного тока (1000 В), устанавливаемый на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент, 3 вставных защитных элемента с контролем температуры, для РЕ без тока утечки, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Цена:

Преимущества для Вас

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800176
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 62 (TT-2011)
GTIN 4046356514033

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь