Комбинированный разрядник типа 1/2 - FLT-PLUS CTRL-3.0/I - 2800170

На рисунке показана модель FLT-PLUS CTRL-0,9

Грозозащитный разрядник (тип 1 / класс I) с герметичным искровым промежутком Arc-Chopping (с амплитудным ограничением) и электронной схемой зажигания с контрольной лампой, гасительная пластина для высоких токов последействия в сети, 1-канальный. Уровень защиты: 3 кВ. Ширина корпуса: 35 мм (2TE)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Высокая импульсная пропускная способность
  • Хорошая способность к гашению сопровождающего тока при высоком расчетном напряжении
  • 1-канальн.
  • Возможно непосредственное параллельное подключение к разрядникам 2-го типа
  • Управляемый

Коммерческие данные

Код заказа 2800170
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 31 (C-6-2013)
GTIN 4046356497787

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь