Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-2XEX-24DC - 2800040

Устройство защиты от перенапряжений для двух сигнальных цепей без потенциала земли, навинчиваемый модуль, класс защиты IP67 для головки датчика, разъем M20 x 1,5. Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Рассчитано на использование в системе полевой шины согласно концепции FISCO.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разрядник в шестигранной трубке с различной внешней резьбой
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800040
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 131 (C-4-2017)
GTIN 4046356411028
Вес/шт. (без упаковки) 203,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь