Устройство защиты от перенапряжений, тип 1 - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 3-фазных сетей с напряжением до 600 В с объединенной нейтралью и землей. Подготовлена защита каждой фазы от сверхтоков до 40 кА. Компактные корпуса NEMA 4X могут устанавливаться в узких местах.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Устр-во защиты от перенапр-й типа 1 на 40 кA для систем до 600 с общей землей (GND-N).

Преимущества для Вас

  • Каждая цепь разрядника имеет индивидуальную защиту
  • Компактный корпус NEMA 4X
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Состояние каждой фазы постоянно отображается при помощи светодиодов

Коммерческие данные

Код заказа 2800007
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 79 (TT-2011)
GTIN 4046356347471

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь