Устройство защиты от перенапряжений - TT-SLKK5/ 24DC - 2794903

На рисунке показана модель TT-SLKK5/ 12 DC

Клеммный блок с варисторами для защиты от импульсных перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, отдельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В DC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 69 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Защитный элемент между проходной клеммой и металлическим монтажным основанием
  • Электротехнические клеммы с винтовыми зажимами
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2794903
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072971
Вес/шт. (без упаковки) 21,940 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь