Клеммный блок - UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR - 2794482

Клеммный блок, со встроенным диодом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2794482
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918274634
Вес/шт. (без упаковки) 15,670 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь