Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - UFBK 2/2- 24DC-ST - 2792905

Нет доступных изображений

Защитный штекер для основного элемента UFBK2/2, с защитной цепью для 2-проводной сигнальной цепи с односторонним заземлением, исполнение: 24 В постоянного тока, цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений 2-проводниковых сигнальных цепей и общим опорным потенциалом. Работоспособность прибора защиты может быть проверена с помощью тестера (отдельное устройство), а данные могут быть выведены на принтер.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2792905
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918072698
Вес/шт. (без упаковки) 0,810 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь