Корпус для электроники - UEGM 40/1 - 2792112

Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 3 винтовыми клеммами или 6 плоскими штекерами на каждой стороне

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Возможность встраивания комплексных электронных коммутационных устройств с количеством разъемов до 24 на двух уровнях
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15

Коммерческие данные

Код заказа 2792112
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072582
Вес/шт. (без упаковки) 72,080 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь