UFBK 2-PE- 12DC-ST - 2791977

Нет доступных изображений

Основной элемент для защитного штекера UFBK 2-PE-12 DC, двухпроводная схема защиты для сигнальных цепей без потенциала земли, номинальное напряжение: 12 В постоянного тока, цвет: черный

Цена:

Описание изделия

Двухпроводной защитный штекер для сигнальных цепей без потенциала земли. Работоспособность прибора защиты может быть проверена с помощью тестера (отдельное устройство), а данные могут быть выведены на принтер. Работоспособность прибора защиты может быть проверена с помощью тестера (отдельное устройство), а данные могут быть выведены на принтер.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2791977
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918072506
Вес/шт. (без упаковки) 0,770 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь