Клеммный блок - UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR - 2791142

Клеммный блок, со встроенным диодом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2791142
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4017918243197
Вес/шт. (без упаковки) 16,300 GRM