Устройство защиты от перенапряжений - TT-URTK/S-110DC - 2788362

Клеммы с размыкателями и схемой тонкой защиты от перенапряжений, номинальное напряжение: 110 В DC, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 8,2 мм, высота клеммного модуля: 51,5 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2788362
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071509
Вес/шт. (без упаковки) 36,940 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь