Устройство защиты от перенапряжений - TT-UKK5-D/ 12DC - 2788087

На рисунке показана модель TT-UKK5-D-24 DC

Двухъярусные клеммные блоки с диодами-супрессорами для защиты от импульсных перенапряжений между ярусами, номинальное напряжение: 12 В DC, устанавливаются на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 68 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2788087
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 71 (TT-2005)
GTIN 4017918071325
Вес/шт. (без упаковки) 24,920 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь