Устройство защиты от перенапряжений - TT-UKK5-M/220AC - 2788061

Нет доступных изображений

Двухъярусные клеммные блоки с тонкой защитой от перенапряжений между ярусами, ножевой размыкатель на верхнем ярусе, номинальное напряжение: 220 В пер. тока, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 68 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2788061
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918118914

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь