Клеммный блок - UDK 4-ULA 24 GN/O-U - 2775359

На рисунке показана модель UDK 4-ULA 230

Клеммный блок, с зеленым световым индикатором, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, номинальное напряжение: 500 В

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2775359
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918273873
Вес/шт. (без упаковки) 13,650 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь