Проходные клеммы - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281

1-ярусная клемма с двухсторонним двойным подключением и встроенным диодом, сечение: 0,2 - 2,5 мм², AWG: 30 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Два контакта на каждой стороне для подключения нескольких проводов
  • Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания

Коммерческие данные

Код заказа 2775281
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918251802
Вес/шт. (без упаковки) 15,280 GRM