Децентрализ. устройство ввода-вывода - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

Устройство цифрового ввода/вывода для PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, восемь входов (24 В DC), восемь настраиваемых входов или выходов (24 В DC, макс. 0,5 А), технология подключения VARIOSUB Push-Pull, прочный металлический корпус, класс защиты IP67

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2773678
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356468893
Вес/шт. (без упаковки) 1 222,220 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости