Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM DO 4 M8-2A-2MBD - 2773584

Это компактное устройство особенно хорошо подходит для использования в непосредственной близости к технологической линии. Особенности: 2MBD, 4 цифровых выхода, выдерживающих нагрузку в 2 А, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания и перегрузки, система быстрого подключения M8

Цена:

Описание изделия

Устройство применяется для локальных шин Fieldline Modular M8, в начале которых устанавливаются устройства сопряжения с шиной Fieldline или Inline. Назначение: вывод цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Также подключаются к станции Inline
  • Оптимизированы для 30-милиметрового монтажного профиля
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М8

Коммерческие данные

Код заказа 2773584
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 261 (AX-2011)
GTIN 4046356301602

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости