Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

Это компактное устройство особенно подходит для использования в непосредственной близости к технологической линии. Особенности: 2MBD, 8 цифровых входов, время фильтрации 3 мс, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания / перегрузки, номинальный ток 600 мА, система быстрого подключения M8

Цена:

Преимущества для Вас

  • Также подключаются к станции Inline
  • Оптимизированы для 30-милиметрового монтажного профиля
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М8

Коммерческие данные

Код заказа 2773555
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 260 (AX-2011)
GTIN 4046356301619
Вес/шт. (без упаковки) 137,000 GRM