Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLX ASI DO 4 M12-2A - 2773458

Модуль цифрового вывода AS-i, ведомое устройство, 4 цифровых выхода, 24 В DC, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули вывода Fieldline AS-Interface M12 в корпусах со степенью защиты IP67 обеспечивают подключение цифровых исполнительных элементов к AS-i с помощью штекеров M12 с системой SPEEDCON.
Подсоединение модуля к AS-i производится с помощью плоского кабеля.

Преимущества для Вас

  • Подключение к интерфейсу AS без использования инструментов благодаря технологии протыкания
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON для входов/выходов
  • Оптимальное исполнение для прямого монтажа и установки на несущую рейку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2773458
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 226 (C-6-2017)
GTIN 4046356156578
Вес/шт. (без упаковки) 195,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь