Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLX ASI DI 4 M8 - 2773403

Модуль цифрового ввода AS-i, одно ведомое устройство, 4 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Модули цифрового ввода Fieldline Extension AS-Interface M8 в корпусах со степенью защиты IP67 обеспечивают подключение цифровых датчиков к AS-i с помощью соединителей M8.
Подсоединение модуля к AS-i производится соединителем M12 с системой Speedcon.

Преимущества для Вас

  • Оптимизированы для 30-милиметрового монтажного профиля
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON для подключения к интерфейсу AS
  • Разъемы М8 для входов/выходов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2773403
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 202 (C-6-2019)
GTIN 4046356156585
Вес/шт. (без упаковки) 85,000 GRM