Устройство сопряжения с шиной - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

Устройство сопряжения с шиной PROFIBUS позволяет подключить к локальной шине до 16 стандартных или РСР-устройств. Другие функции: функции I&M, 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, динамическое конфигурирование, защита от коротких замыканий / перегрузок, система быстрого подключения M12

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения с шиной Fieldline Modular для PROFIBUS с восьмью цифровыми входами

Преимущества для Вас

  • PROFIBUS
  • 8 входов, 24 В DC
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2773377
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 211 (C-6-2017)
GTIN 4046356583879
Вес/шт. (без упаковки) 280,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь