Плата контроллера - IBS S5 DAB/I - 2767244

Нет доступных изображений

Плата контроллера для устройства управления Siemens SIMATIC ® S5

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Платы контроллеров INTERBUS для устройств управления SIMATIC S5 Э
ти платы контроллеров INTERBUS обеспечивают подключение распределенных модулей ввода-вывода INTERBUS к устройствам управления SIMATIC S5 -115 U (до 155 U), 130 WB и 150 S. Могут заменить до 4096 входов и выходов стандартных плат ввода-вывода. Связь плат контроллера с устройством управления осуществляется только через шину устройства ввода-вывода SIMATIC, т.е. эти платы функционируют аналогично системным платам ввода-вывода.
Плата контроллера IBS S5 DAB/I снята с производства.

Коммерческие данные

Код заказа 2767244
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918067052
Вес/шт. (без упаковки) 7,630 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь