Устройство защиты от перенапряжений - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой тонкой защиты от перенапряжений, монтируется на NS 35/7,5. Номинальное напряжение: 24 В DC, ширина корпуса: 12,5 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2765699
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 109 (TT-2009)
GTIN 4017918066543
Вес/шт. (без упаковки) 31,450 GRM