Шина для выравнивания потенциалов - PAS-1 - 2765615

Шина для выравнивания потенциалов

Цена:

Описание изделия

Шина для выравнивания потенциалов PAS-1 обеспечивает выравнивание главного потенциала согласно DIN VDE 0185. PAS-1 представляет собой клеммный блок в форме скобы. 9 вставных клемм служат для подключения круглых проводников сечением от 2,5 до 95 мм². Дополнительно возможно подключение к двойным клеммам (2) плоских проводников 4 х 30 мм (см. рисунок). На пломбируемой пластмассовой крышке имеется этикетка, на которую наносится маркировка подключенных проводников. PAS-1 имеет характеристики, обозначаемые знаками VDE согласно DIN VDE 0618-1:1989-08.

Преимущества для Вас

  • Шина для выравнивания потенциалов для выравнивание главного потенциала согласно DIN VDE 0100, а также для выравнивания потенциала при молниезащите согласно DIN EN 62305
  • Имеет гребенчатую контактную шину

Коммерческие данные

Код заказа 2765615
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 100 (C-4-2019)
GTIN 4017918066475
Вес/шт. (без упаковки) 380,000 GRM