Верхняя часть корпуса - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357

На рисунке показаны варианты полностью собранного корпуса для электронных устройств

Крышка корпуса, для двустороннего подключения

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Практичное и удобное подсоединение проводников с помощью прочных винтовых клемм сечением до 2,5 мм² (тонкопроволочные)
  • Быстрое закрепление защелками на симметричных монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Тисненая дата изготовления, а также маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Функциональная и рассчитанная на промышленные условия технология корпуса
  • Оптимальное размещение электронных устройств шириной 22,5 мм, 45 мм, 67,5 мм и 90 мм
  • Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения (корпус IP40, клеммы IP20)

Коммерческие данные

Код заказа 2764357
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918099503
Вес/шт. (без упаковки) 12,910 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости