Шинный штекер D-SUB - SUBCON 9/F-SH - 2761499

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на винтовой клемме

Цена:

Описание изделия

9-контактные разъемы серии SUBCON-... в основном применяются для сетей INTERBUS. Провода подсоединяются к винтовым клеммам сечением 1 мм², что расширяет область возможного применения.
Ассортимент включает в себя 9-, 15- и 25-контактные разъемы SUBCON (вилочные и розеточные части) для соединений типа точка-точка с одним кабельным вводом.
Для монтаж в стесненных условиях дополнительно поставляются крепежные винты SUBCON-SHORT-SCREW. Из-за отсутствия накатанной части винты не выступают за пределы корпуса.

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа с помощью винтов с накатанной головкой
  • Универсальность применения
  • Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
  • Гибкий выбор кабельного ввода
  • Сборка в полевых условиях
  • Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2761499
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 451 (C-6-2019)
GTIN 4017918064730
Вес/шт. (без упаковки) 49,100 GRM