Корпус для электроники - UEGH 40/1 - 2757144

Корпус для электронных устройств в сборе, двухъярусный, с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для одной печатной платы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение до двух печатных плат
  • Увеличение количества контактов с помощью опциональных плоских штекерных разъемов UEGM-MT FS
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15

Коммерческие данные

Код заказа 2757144
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918139506
Вес/шт. (без упаковки) 86,540 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь