Корпус для электроники - UEGH 25 - 2757115

На рисунке показана модель UEGH 22,5

Корпус для электронных устройств в сборе, двухъярусный, с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для одной печатной платы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Подключение до двух печатных плат
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • Увеличение количества контактов с помощью опциональных плоских штекерных разъемов UEGM-MT FS

Коммерческие данные

Код заказа 2757115
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 726 (C-1-2013)
GTIN 4017918108021
Вес/шт. (без упаковки) 78,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь