Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DO 8/3-2A - 2754891

На рисунке показана модель IB ST 24 BDO 8/3

Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST, 8 выходов, 24 В DC, 2 А, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP20, включает: клеммную часть с винтовым зажимом и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST Клеммные
Модули цифрового вывода INTERBUS предназначены для подключения цифровых исполнительных элементов, таких, как электромеханические клапаны, контакторы и индикаторы.
Наряду со стандартными модулями IB ST 24 BDO также поставляется модели с расширенной функциональностью.
Набора функций стандартных модулей достаточно для решения большинства задач. Кроме того, поставляются модули с дополнительными функциями, такими как:
- Возможность объединения выходных каналов в несколько гальванически развязанных групп (до четырех)
- Отдельная электронная защита от короткого замыкания для каждого выходного канала
- Обеспечение повышенного выходного тока в соответствии со специфическими требованиями.
Все изделия этих двух модельных рядов обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых выхода
  • 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 2 мА
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2754891
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 249 (C-8-2013)
GTIN 4017918063382
Вес/шт. (без упаковки) 438,000 GRM