Модуль ввода-вывода - IB ST 24 AO 4/SF - 2754312

Модуль аналогового вывода INTERBUS-ST, цифро-аналоговое разрешение 13 бит, 4 выхода, 0 - 20 мА, 0 - 10 В, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Модули аналогового вывода INTERBUS-ST Модули аналогового вывода INTERBUS предназначены для подключения любых исполнительных элементов, работающих в стандартном диапазоне токов или напряжений: от 0 до 10 В, от 0(4) до 20 мА или от -10 до +10 В.
- Для каждого канала возможно параллельное применение двух типов сигналов, поэтому можно одновременно подключать исполнительные элементы диапазоном тока и напряжения.
- Все представленные на рынке исполнительные элементы могут быть подключены без использования дополнительных клемм.
- Рабочий режим непрерывно отображается с помощью диагностических светодиодов.
- Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие съемные держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера.
- Устранение неисправности производится простой заменой электронного модуля. Пассивный клеммный блок при этот остается на DIN-рейке. Благодаря этому замена производится в течение нескольких секунд и без
использования инструмента.
- К предохранителям обеспечен удобный доступ снаружи, благодаря чему устранение неисправности производится за считанные секунды.
- Подключение к защитному заземлению производится через DIN-рейку.
- Маркировка клеммных блоков производится с помощью стандартных маркировочных материалов (маркировочные полосы Zack ZB-6 и т.п.).

Преимущества для Вас

  • Стандартные типы сигнала (напряжение и ток)
  • Модули для измерения температуры

Коммерческие данные

Код заказа 2754312
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918063078
Вес/шт. (без упаковки) 600,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости