Модуль ввода-вывода - IBS RT 24 AIO 4/2-T - 2753009

Модуль аналогового ввода-вывода INTERBUS-RT, 4 входа, 24 В DC, 2- или 3-проводная схема подключения, 2 выхода, 24 В DC, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP20, без комплекта разъемов

Цена:

Описание изделия

Модуль INTERBUS-RT с аналоговыми входами и выходами Модули аналогового ввода-вывода INTERBUS RT позволяет производить считывание и выдачу аналоговых сигналов стандартно используемых диапазонов. Поставляется три типа модулей:
a) С 4 аналоговыми входами и 2 выходами Входные
параметры:
- Измерение напряжения (однополярное/двуполярное)
- Измерение тока (однополярный/двуполярный)
- Измерение сопротивления
- Измерение температуры Выходные
параметры:
- Выход сигнала напряжения
- Выход сигнала тока
б) С 8 аналоговыми входами
- Измерение напряжения (однополярное/двуполярное)
- Измерение тока (однополярный/двуполярный)
в) 4 аналоговых выхода
- Выход сигнала напряжения
- Выход сигнала тока Пассивные датчики могут питаться непосредственно от устройства.
Параметры входных и выходных каналов настраиваются непосредственно устройством управления по сети INTERBUS.
Подключение датчиков и исполнительных элементов к модулю производится напрямую по 1-, 2-, 3- или 4-проводной схеме или с помощью вставных клеммных модулей COMBICON с винтовыми или пружинными зажимами. Отдельные клеммные колодки для предотвращения неправильного подключения имеют механические ключи.
Подключение кабелей производится путем установки вставных клеммных модулей или с помощью штекерных соединителей D-SUB. Модули очень легко заменяются, что упрощает устранение неисправностей и переоснащение.
Подключение к защитному заземлению обеспечивается при установке модуля на DIN-рейку или другую монтажную поверхность.
Для распределения дополнительных уровней потенциалов поставляются соответствующие распределительные адаптеры.
Состояние модулей легко определяется с помощью светодиодов состояния ввода-вывода и индикаторов диагностики шины. Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера. Запасные держатели маркировки поставляются для всех типов модулей.

Коммерческие данные

Код заказа 2753009
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918099534

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости