Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DO32/2-WT - 2752482

На рисунке показана модель IB ST 24 BDO 32/2

Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST, 32 выхода, 24 В DC, 500 мА, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль, расширенный диапазон температур

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2752482
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918272449
Вес/шт. (без упаковки) 790,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь