Плата контроллера - IBS S5 DSC/I-T - 2752000

Плата контроллера для устройства управления Siemens SIMATIC ® S5, с развязкой по напряжению

Цена:

Описание изделия

Платы контроллеров INTERBUS для устройств управления SIMATIC S5
Платы контроллеров IBS S5 DSC/I-T позволяют подключить к шине INTERBUS контроллеры SIMATIC S5-115U до 155U.
Плата контроллера соединяется с устройством управления через шину ввода-вывода SIMATIC. Платы работают как системные модули ввода-вывода с изменяемой адресной областью, что позволяет обращаться к данным плат ввода-вывода INTERBUS непосредственно через периферийные устройства ( L PW, T PW,..) или опосредованно через образ процесса (U E, S A, ...).
Активация системы INTERBUS производится автоматически после включения или под управлением приложения. Системные параметры INTERBUS и платы контроллера могут быть централизованно записаны во вставной модуль памяти для хранения параметров, размещаемый на плате контроллера.
Настройка данных параметров производится с помощью удобной в использовании программы IBS CMD SWT INTERBUS, работающей под управлением ОС Windows. IBS CMD SWT – универсальное программное обеспечение, которое позволяет наряду с настройкой параметров, конфигурированием и документированием системы, производить также диагностику отдельных оконечных устройств и всей системы INTERBUS. Кроме того, во время работы системы эта программа позволяет в графическом режиме просмотреть состояние периферийных устройств INTERBUS.
Следующие функции дополняют функциональность платы контроллеров:
- Предварительная обработка технологических данных (согласно IEC 1131),
- Синхронный режим работы,
- Настройка параметров чередующихся и сменных сегментов шины
- Настройка параметров через CMD,
- Непосредственный пуск в работу (Plug & Play).
Для отображения обширной диагностической информации, относящейся к системе INTERBUS, плата контроллера IBS S5 DSC оснащена удобным ЖК-дисплеем, на который выводятся в текстовой форме сообщения о режиме работы и неисправностях. Непосредственное отображение сообщений позволяет сократить продолжительность ввода в эксплуатацию и простоя оборудования и увеличить надежность работы системы.

Коммерческие данные

Код заказа 2752000
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918120269
Вес/шт. (без упаковки) 542,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости