Устройство сопряжения с шиной - IBS ST ZF 24 BK RB-T - 2750769

На рисунке показана модель IBS ST 24 BK RB-T

Клеммный модуль шины INTERBUS-ST, 24 В DC, 9-контактов, штекер D-SUB с дополнительным отводом для удаленной шины, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Клеммные модули шины INTERBUS ST с дополнительными интерфейсами (шины)
Клеммные модули шины оснащены дополнительными интерфейсами INTERBUS, которые позволяют реализовать модульную станцию ввода/вывода на базе модулей ST, а также подключить к сети INTERBUS дополнительные оконечные устройства.
В клеммном модуле шины IBS ST 24 BK LB-T предусмотрен дополнительный интерфейс для локальной шины, выполненный в виде 15-контактного штекерного соединителя D-SUB. Этот интерфейс может использоваться, например, для подключения плоских модулей ввода-вывода PHOENIX CONTACT и преобразователей частоты с интерфейсом для подключения локальной шины.
В модуле IBS ST 24 RB-T предусмотрен дополнительный интерфейс для подключения локальной шины. К этому отводу удаленной шины могут подключаться все устройства с интерфейсом для удаленной шины INTERBUS.
Для интеграции устройств, совместимых с INTERBUS, в сеть на безе оптоволоконных кабелей поставляются модули шины ввода-вывода с дополнительным интерфейсом для подключения оптоволоконного кабеля. Все модули шины INTERBUS позволяют производить индивидуальное включение и отключение дополнительных интерфейсов шины. Можно сказать, что каждый модуль выполняет функции двух модулей шины в пределах системы INTERBUS, и следовательно соответствующим образом отображается в списке адресов и программном обеспечении для конфигурирования (CMD).
Внимание! При проектировании ответвлений от клеммных модулей шины необходимо учитывать поддерживаемую платами контроллера INTERBUS топологию.

Преимущества для Вас

  • Дополнительные встроенные входы/выходы
  • Подсоединение медных или оптоволоконных кабелей
  • Дополнительные соединители удаленной/локальной шины
  • Пружинный зажим для прямого подключения

Коммерческие данные

Код заказа 2750769
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4017918139766
Вес/шт. (без упаковки) 470,000 GRM