Модуль ввода-вывода - IB ST 24 AI 4/SF4 - 2750565

На рисунке показана модель IB ST 24 AI 4/SF

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 4 входа, 4 - 20 мА, 0 - 10 В, степень защиты IP20, состоит из: клеммной части (винтовые клеммы) и электронного модуля

Цена:

Описание изделия

Стандартный модуль аналогового ввода INTERBUS-ST
Широкий ассортимент поставляемых модулей аналогового ввода INTERBUS позволяет легко подобрать нужный продукт для решения любой поставленной задачи.
К модулям могут подключаться все типы стандартных аналоговых датчиков с токовыми сигналами, сигналами напряжения и сигналами температуры.
Модули аналогового ввода INTERBUS имеют следующие особенности:
- Высокая точность измерения,
- Быстрая регистрация измеренных значений,
- Высокая степень подавления помех и синфазной составляющей,
- Источник постоянного напряжения для подключения пассивных датчиков.
Кроме того, благодаря ряду нововведений обеспечивается высокая функциональная надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации. Среди мер, направленных на обеспечение безопасности можно выделить следующие:
- Наличие сторожевого таймера контроллера
- Наличие сторожевого таймера электропитания и, прежде всего, ряд мер, направленных на защиту от электромагнитного воздействия (например, наличие соответствующей экранировки).
Раздельное экранированное подключение каждого входа не требует дополнительной внешней проводки. Подключение к защитному заземлению производится автоматически при установке модуля на DIN-рейку.

Преимущества для Вас

  • Модули для измерения температуры
  • Стандартные типы сигнала (напряжение и ток)

Коммерческие данные

Код заказа 2750565
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 250 (C-8-2013)
GTIN 4017918105020
Вес/шт. (без упаковки) 600,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь