Модуль ввода-вывода - IBS RT120/230 DO 16-T - 2750468

Модуль цифрового ввода INTERBUS-RT, 16 выходов, 24 - 230 В AC, 500 мА, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP20, без комплекта разъемов

Цена:

Описание изделия

Модули INTERBUS-RT с цифровыми выходами
Выводные модули INTERBUS RT - представляют собой оптимальное с точки зрения расходов решение, применяемое в устройствах и системах с небольшим количеством входов и выходов. Благодаря встроенному удаленному интерфейсу модули имеют очень компактную конструкцию.
Поставляются модули цифрового вывода с 16 и 32 выходами, рассчитанные на напряжение 24 В DC, 120 В AC и 230 В AC и с выходным током 0,5 А.
Подключение датчиков и исполнительных элементов к модулю производится непосредственно по 1-, 2-, 3- или 4-проводной схеме или с помощью вставных клеммных модулей COMBICON с винтовыми или пружинными зажимами. Отдельные клеммные колодки для предотвращения неправильного подключения имеют механические ключи.
Подключение кабелей производится путем установки вставных клеммных модулей или с помощью штекерных соединителей D-SUB. Модули очень легко заменяются, что упрощает устранение неисправностей и переоснащение. Подключение к защитному заземлению обеспечивается при установке модуля на DIN-рейку или другую монтажную поверхность.
Для распределения дополнительных уровней потенциалов поставляются соответствующие распределительные адаптеры.
Состояние модулей легко определяется с помощью светодиодов состояния и индикаторов диагностики шины.
Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера. Запасные держатели маркировки поставляются для всех типов модулей.
Для сопряжения медных кабелей с оптоволоконными поставляются соединители INTERBUS OPTOSUB-PLUS.

Коммерческие данные

Код заказа 2750468
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918108359
Вес/шт. (без упаковки) 4,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь