Преобразователь интерфейсов - PSM-ME-RS232/RS232-P - 2744461

Преобразователь интерфейсов, для гальванической развязки интерфейса RS-232 (V.24), 4 канала, устанавливается на монтажную рейку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж на стандартную рейку EN-типа
  • Удобное подключение с помощью вставных винтовых клемм для разъема RS-232, расположенного на полевой стороне, при использовании кабелей различной длины
  • Высококачественная развязка 3 цепей до 2 кВ (VCC // RS-232 // RS-232)
  • Встроенная схема защиты от импульсных перенапряжений с отводом токов переходных процессов, для установки на монтажной рейке
  • Скорость передачи данных до 115,2 кбит/с
  • Передача сигналов каналов данных TxD/RxD и управляющих проводов RTS/CTS
  • Питание, соответствующее характеристикам распределительного шкафа: 24 В пост. или перем. тока
  • Индикация состояния активной передачи с помощью отдельных индикаторов канала приема и передачи
  • Допуск на применение в области кораблестроения согласно DNV
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2744461
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 322 (C-6-2017)
GTIN 4017918188795
Вес/шт. (без упаковки) 123,180 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь