Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - 2744403

Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, кабельный ввод под углом 35°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с с гнездом Pg-D-SUB для подключения программирующего устр-ва, нагрузочное сопротивление подключается посредством ползункового переключателя, расположение выводов: 3, 5, 6, 8; пружинные клеммы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для всех стандартных кабелей быстрого подключения (Fast Connect) PROFIBUS и шин RS-485
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2744403
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 405 (IF-2002)
GTIN 4017918819453
Вес/шт. (без упаковки) 43,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь