Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - 2744380

Разъем D-SUB (вилка), 9-полюсный, штыревая часть, осевое исполнение с двумя кабельными вводами, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, нагрузочные резисторы подключаются ползунковым переключателем, расположение выводов: 3, 5, 6, 8; винтовые клеммы

Цена:

Описание изделия

Новый компонент SUBCON-PLUS-PROFIB/... серии D-SUB предназначен для систем PROFIBUS со скоростью передачи до 12 Мбит/с. Обеспечивает удобное и быстрое подключение в полевых условиях входного и выходного кабеля шины.
Оконечная нагрузка (терминатор) входит в комплектацию всех исполнений, подключение производится с помощью внешнего ползункового переключателя. Одновременно с этим производится отключение последующего сегмента шины. Эта возможность обеспечивает посегментный ввод системы в эксплуатацию, а также облегчает и ускоряет поиск неисправностей.

Преимущества для Вас

  • Подходит для всех стандартных кабелей быстрого подключения (Fast Connect) PROFIBUS и шин RS-485
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2744380
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 447 (C-6-2019)
GTIN 4017918818142
Вес/шт. (без упаковки) 51,160 GRM