Устройство сопряжения с шиной - PB IL 24 BK DIO 16/16 - 2742638

Inline, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Данный артикул является комплектом, состоящим из одного шинного соединителя, одной цифровой клеммы ввода с 16 входами и одной цифровой клеммой вывода с 16 выходами.
В комплект входит станция Inline, которую можно дополнять клеммами Inline.
Данная станция Inline предназначена для применения в сети PROFIBUS и является связующим звеном для соединения с системой ввода-вывода Inline.
К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Inline.
Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл GSD.
Данный файл можно загрузить с нашего сайта phoenixcontact.net/products.
Данный шинный интерфейс не поддерживает модули PROFIsafe. Используйте для них шинный интерфейс IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов
  • 16 цифровых выхода
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2742638
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 255 (AX-2009)
GTIN 4017918819347
Вес/шт. (без упаковки) 395,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь