Устройство сопряжения с шиной - IBS IL 24 BK DIO 16/16 - 2742586

Inline, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

В состав станции Inline входит клеммный модуль шины INTERBUS, клеммный модуль цифрового вывода с 16 выходами и клеммный модуль цифрового ввода с 16 входами. Комплект поставки содержит все необходимые штекеры Inline для подключения шины, питания и периферийных устройств.
Клеммные модули Inline могут оснащаться откидными держателями для маркировки. В держатели вставляются маркировочные карточки, соответствующие назначению модуля. Для обозначения мест подсоединения проводников поставляются маркировочные полосы Zack ZBFM-6...

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов
  • 16 цифровых выхода
  • 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2742586
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 245 (AX-2009)
GTIN 4017918603984
Вес/шт. (без упаковки) 394,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь