Модуль сопряжения - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Модуль сопряжения (шлюз) с разъемом для подключения к удаленной шине (с помощью оптоволоконного кабеля (LWL)), степень защиты IP 20

Цена:

Описание изделия

Модули сопряжения INTERBUS-CT объединяют 2 системы INTERBUS на уровне ввода-вывода. По функциям соответствуют двум стандартным модулям ввода-вывода, входы и выходы которых связаны крест-накрест. С помощью этого устройства возможен обмен данными через INTERBUS в обоих направлениях между двумя любыми устройствами управления (до 10 слов (160 бит) за 1 цикл). Размер передаваемого пакета данных задается с помощью поворотного переключателя и может составлять от 1 байта до 10 слов (байтовая конфигурация возможна только для контроллера 4-го поколения). Выбранный размер пакета данных (в словах или байтах) отображается на 7-сегментном индикаторе. Модули устанавливаются непосредственно на удаленных шинах INTERBUS. В моделях IBS CT 24 IO GT-LK-OPC, подключаемых с помощью оптоволоконного кабеля, подключение к шине производится с помощью штекерного соединителя F-SMA. В модуле имеются цепи с развязкой по напряжению, источник аварийного питания 24 В и предусмотрена функция регулирования мощности оптического сигнала. Для индикации состояний сигналов используются 16 светодиодов, установленных на каждой шине. Фактический размер данных (в словах или байтах), передаваемых по соответствующей удаленной шине, отображается при нажатии кнопки модуля. При этом выходные данные одной шины являются входными данными другой.

Преимущества для Вас

  • Соединение с удаленной шиной посредством оптоволокна
  • Гальваническая развязка
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Установка на монтажной рейке

Коммерческие данные

Код заказа 2742146
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 125 (AX-2005)
GTIN 4017918817312
Вес/шт. (без упаковки) 417,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь