Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты IP 20, 4 цифровых входа, 24 В DC, в комплекте со штекером COMBICON

Цена:

Преимущества для Вас

  • Ширина 12,5 мм
  • Оптимальны для установки на монтажную рейку
  • Разъемы COMBICON для входов/выходов
  • Разъемы COMBICON для сетей AS-Interface
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741671
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 202 (C-6-2019)
GTIN 4017918915278
Вес/шт. (без упаковки) 147,570 GRM