Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO FL DIO 8/4/3 AB - 2741626

На рисунке показана модель ASI IO FL DIO 8/4/4

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, ведомое устройство A/B, 4 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, 3 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 2- и 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741626
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 303 (AX-2005)
GTIN 4017918915230